全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
产品分类 > 汽车连接器 > UBC 连接器(防尘防水型)
产品说明
该连接器是一种符合 USB Type-C 标准的接口连接器,具有 IP67 级防尘防水性能。它具有可翻转结构,因此插入和拔出时无需担心插头的方向(两侧)。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
要购买该产品,请 查找经销商或代表 在您所在的地区。 您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.