全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 板对板连接器 >产品系列 >> JL 连接器
系列说明
The JL series is a 2.5 mm pitch board-to-board connector designed for perpendicular connections with improved mounting strength.It is robust and offers excellent resistance against shock and vibration.
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.