全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 压着连接器(线对板连接器) >产品系列 >> VYH 连接器
系列说明
这种 VYH 连接器设计用于对应大电流的线对板 6.5 mm 间距连接器。由于使用了可防止触点插入不足和脱落的固定器,因此可以安全可靠地连接大电流电路。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.