全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 接口连接连接器 >产品系列 >> Dsub 连接器 J 系列
系列说明
*The socket contacts are highly elastic, which in turn ensures reliable connection even after many mating cycles.*The dimples in the plug shell ensure continuity between it and the socket shell, thus providing complete shielding.
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.