全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 线对线连接器 >产品系列 >> ZIM 连接器
系列说明
This is wire-to-wire connector with 1.5 mm pitch dual-row construction. It is hardly affected by external forces and prevents the lock from coming off.
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.