全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
自动压接机
线束产品图纸制作软件
电动油压式压着工具(充电类型)
在温度和湿度等环境中进行振动疲劳耐久性复合材料评估试验
高温高湿条件下的耐久性评估实验
盐雾环境中表面处理的耐久性评估
腐蚀性气体(H2S、SO2、NO2)条件下的耐久性评估
反复评估高温和低温变化的耐久性
防水连接器的防水和防雨测试评估
在多雾环境中进行泄漏/隔热降解/化学分解评估
对运输和使用过程中的影响进行耐久性评估
对受轻微运动磨损的美瞳触片进行耐用性评估
长期暴露于高温高湿环境的加速评估
使用 4 端子法测量额定电流下的接触电阻
商用频率以上范围的电压耐久性评估
连接器树脂部件放电燃烧试验评估
超高电压下连接器的绝缘损坏评估
测量连接器绝缘材料(树脂)的绝缘电阻值
分析和确定 RoHS、ELV 等法规环境中的有害物质
测量连接器电镀表面处理(锡、金等)的涂层厚度
评估连接器回流加热过程中引脚的变化
评估连接器的高频和高速传输特性,模拟实验
测量机械强度,如连接器的拉出力、锁定力和抗压强度
测量连接器接触点的弹性特性、接触力等 测量接插件接点部弹力特性、接触力等
确认连接器触点的表面状况和元素分析
通过非接触方法测量连接器的尺寸和形状
在加热过程中测量连接器的尺寸和形状
测量连接器的尺寸
表面贴装技术 (SMT) 产品焊接后的可焊性评估
通过大气和氮气环境下的加热和焊接测试评估表面贴装技术 (SMT) 产品
连接器(穿孔产品)插入基体后的焊接评估
通过接触法测量连接器的表面状况(凹度和凸度
利用变换红外光谱分析有机化合物
防水连接器在高水压喷射下的耐久性评估
能够制作凹槽宽度0.05mm,深度1.0mm间距为0.10mm的超精密加工技术产品。
JST为满足顾客需求,结合产品,短期内制作相应的组立机。
使用超硬材料。优良的耐久性,维护简单。
以2/1000mm的精度加工极其复杂的形状。
包括电镀工程也由我司完成。金属针的表面处理也万无一失。
用于复杂的形状及切削困难的金属零部件加工
0.1mm间距细槽加工后的零件照片。可加工更小、更尖锐的产品。即使是再简单的形状如果有一点点不良也能表现出来的高难度加工。
制作用于放电加工、复杂3维形状的电极机械加工中心。