所有产品 >> 产品类别 >> 压接连接器(基板直插型) >产品系列 >> DB 连接器
系列说明
这是一种间距为 2.5 毫米的绝缘位移连接器,可直接焊接到印刷电路板上,安装高度为 7.1 毫米,宽度为 4.1 毫米。DB 连接器可单独使用,也可与 NR 或 HR 连接器组合使用。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 2.5 毫米 |
电流 | 2 A (awg #24) |
电压 | 250V |
标准 | UL, CSA |
钢丝抽屉 | 返回顶部 |