全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> FFC/FPC 连接器 >产品系列 >> FMZ 连接器
系列说明
FMZ 连接器是 ZIF 型 PC 板连接器,可连接 1.0 毫米引线间距的 FFC。将 FFC 以较小的插入力插入连接器后,通过操作滑块可实现连接器的安全锁定。尽管采用了 ZIF 类型,但仍实现了厚度为 4.2 mm 的高密度。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.