全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> FFC/FPC 连接器 >产品系列 >> FPZ 连接器
系列说明
FPZ 是一种零插入力 (ZIF) 连接器,设计用于表面安装引线间距为 1.0 mm 的 FFC。FPZ 连接器以其配合滑块为导向,可确保轻松可靠的连接。FPZ 连接器还具有高耐热性,适合表面安装,并可以压花带的形式提供,以方便自动安装。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.