全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 线对线连接器 >产品系列 >> JWPF 连接器(线对线)
系列说明
这种 JWPF 连接器可用于需要特别防水的地方。这是一款线对线连接器,防水等级为 IPX7,符合 IEC 60529 标准(7 级,符合 JIS C 0920 标准)。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.