全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> FFC/FPC 连接器 >产品系列 >> FXV 连接器
系列说明
FXV 连接器是一种市场需要的节省空间、外形小巧的 0.3 mm 间距连接器,专为与带突起的 FPC 相对应而设计。由于该 FXV 连接器使用了带突起的 FPC,因此插入操作简单,还能防止未完全插入和误插入。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.