所有产品 >> 产品类别 >> 线对线连接器 >产品系列 >> RIC 连接器
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 |
电流 | 15 A(电源电路,AWG #14) 1 A(信号电路,AWG #26) |
电压 | 250V (電源部) 50V(信号部) |
阵列(插入部分) | 双排 |
混合动力 | 混合式(电源和信号) |
配合辅助 | 抽屉连接器,吸收基板偏移型 |
面板安装 | 螺钉固定 |
质量特征 | 体积小,节省空间 |
标准 | UL、CSA、TÜV |
布线类型 | 压接方式 |