全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 板对板连接器 >产品系列 >> JXV 连接器
系列说明
该连接器是一种板对板连接器,可在电子设备中实现板与板之间的平面水平连接。对于高密度 1.27 mm 间距的 SMT 类型,其额定电流达到了业界领先的 1.0 A。这种连接器坚固耐用,插配感觉良好,最适用于在同一水平方向上连接功能板。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.