全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> FFC/FPC 连接器 >产品系列 >> FHA 连接器
系列说明
该 FHA 连接器是现有 FHJ 连接器的更新产品。这是一种非 ZIF 型连接器,适用于 0.3 mm 厚度的 FPC,安装高度为 1.1 mm,体积小,节省空间。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.