全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 接口连接器 >产品系列 >> UB 接口微型 USB(防水)
系列说明
该连接器是用于手机和移动设备的防水接口连接器,符合 Micro USB(USB 2.0)标准,防水等级为 IPX7(符合 IEC 60529 标准)(7 级,符合 JIS C 0920 标准)。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.