全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> FFC/FPC 连接器 >产品系列 >> FVR 连接器
系列说明
这种连接器外形小巧,节省空间,适用于 FPC,间距为 0.2 mm,高度为 0.95 mm,深度为 3.0 mm。背翻式双面触点提高了 FPC 的布线自由度。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.