全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 汽车连接器 >产品系列 >> ULH 连接器
系列说明
This SMT connector that achieves the world’s smallest class connector height of 3.5 mm as a crimped specification while having performance that meets the in-vehicle standards USCAR-2 and LV214.
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.