全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 线对线连接器 >产品系列 >> NSH 连接器(线对线适配器)
系列说明
这是一种 1.0 mm 间距、单排、线对线适配器,适用于 1-N 线配置,可将两个 NSH 电缆连接器连接在一起。其基本配接结构与用于线对板连接的现有 NSH 连接器相同,具有稳定的机械和电气性能。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.