对我们的员工而言,JST 不仅仅是工资的来源。它是一个
他们可以学习不同的技能,探索不同的角色,并在职业生涯中
支持他们的优势和兴趣。
想听听我们一些员工的心声,请观看这段视频。
有兴趣帮助我们开发尖端产品,请联系我们的公司
请致电 (847) 473-1957 或访问我们的 领英官方账号 页。
除以下产品外,我们的连接器/端子均符合 RoHS2 标准。这些产品也将在 2019 年 3 月底前逐步转换为符合 RoHS2 规范的产品。此外,每款产品目录上标注的“符合 RoHS”字样将依次更改为“符合 RoHS2”。
JST一直是科技行业的先驱。
我们秉持持续改进的承诺,
不断突破可能性的边界。
我们的产品系列有 100,000 多种独特的商品,可提供
我们为客户提供所需工具,助力无限创新。
60多年来,JST始终致力于不断研发高质量、
高可靠性的产品,确保准时交付,
并通过提升效率来降低成本。
这些核心原则推动我们成长为今天的全球化企业。
超小型压接和穿刺连接器线束现已接受订购!
(线束插图)(示例:XSR 系列)
线束两侧的塑料外壳方向相同。
(线束示意图)(示例:XSR 系列)
(线束图例)(示例:XSR 系列)
线束两侧的塑料外壳具有相反的保护方向。
超小型压接和穿刺连接器的优点
采用全自动设备生产和加工压接和穿刺线束,即使在大批量生产时也能确保质量稳定。 在极小的空间内实现线与板的 W - B 连接。 ③ JST 采用专业的穿刺式压接技术,即使使用极细的导线(最小可压接导线为 AWG #36),也能确保稳定的质量。 可压接的线束最小长度为 30mm,最大长度为 300mm。
超小型压接和穿刺连接器是指用于机器内部布线的线对板 W-B 连接器,间距为 0.6mm、0.8mm 和 1.0mm。 也可定制间距大于上述规格的 1.5 毫米压接式连接器线束。如有需要,请随时与我们联系。
JST 新推出高速10G-全能 USB type c 连接线 , UBH 系列 ,欢迎采购!
JST 连接器广泛应用于各行各业的各种产品中。请选择以下类别,了解它们的使用方式。
从安全气囊和前大灯到点火线圈和数据控制模块,JST 连接器几乎遍布汽车的每一个部件。这些只是行业中使用的部分连接器:
弹珠机起源于日本,是许多商场和赌场的主打产品。看看 JST 连接器是如何为这些乐趣提供动力的:
从数码相机中的图像传感器和镜头板,到电视机中的背光逆变器和控制器板,JST 连接器在各种视听设备中发挥着重要作用。以下是液晶电视中的部分元件:
就现代商业技术而言,任何办公设备都可能包含 JST 连接器。例如,打印机/复印机等多功能机器就可能包含 JST 连接器:
在当今世界,拥有最先进的信息和通信设备至关重要。这就是为什么公司依赖 JST 零件来为笔记本电脑和智能手机等设备供电,这些设备可能包括:
[以下内容适用于智能手机:]
JST 连接器用于交通系统和重型电子设备,如铁路车辆和交通站点的运行设备。例如,在自动旋转栅门中可能会发现以下部件:
我们设计和制造的创新零件在整个家电行业得到广泛应用。以下电器中的控制器板通常使用 JST 连接器:
伺服放大器在工业设备中用于传输电信号和控制运动。下列 JST 连接器可用于伺服放大器:
JST 连接器广泛应用于各行各业的各种产品中。请选择以下类别,了解它们的使用方式。
从安全气囊和前大灯到点火线圈和数据控制模块,JST 连接器几乎遍布汽车的每一个部件。这些只是行业中使用的部分连接器:
弹珠机起源于日本,是许多商场和赌场的主打产品。看看 JST 连接器是如何为这些乐趣提供动力的:
从数码相机中的图像传感器和镜头板,到电视机中的背光逆变器和控制器板,JST 连接器在各种视听设备中发挥着重要作用。以下是液晶电视中的部分元件:
就现代商业技术而言,任何办公设备都可能包含 JST 连接器。例如,打印机/复印机等多功能机器就可能包含 JST 连接器:
在当今世界,拥有最先进的信息和通信设备至关重要。这就是为什么公司依赖 JST 零件来为笔记本电脑和智能手机等设备供电,这些设备可能包括:
[以下内容适用于智能手机:]
JST 连接器用于交通系统和重型电子设备,如铁路车辆和交通站点的运行设备。例如,在自动旋转栅门中可能会发现以下部件:
我们设计和制造的创新零件在整个家电行业得到广泛应用。以下电器中的控制器板通常使用 JST 连接器:
伺服放大器在工业设备中用于传输电信号和控制运动。下列 JST 连接器可用于伺服放大器:
压着端子动画工具演示 -bct-8150
致力于电子接插件领域,
jst集团常年所积累的经验和技术力量,
保证了高品质的产品。