(线束插图)(示例:XSR 系列)
线束两侧的塑料外壳方向相同。
(线束示意图)(示例:XSR 系列)
(线束图例)(示例:XSR 系列)
线束两侧的塑料外壳具有相反的保护方向。
超小型压接和穿刺连接器的优点
采用全自动设备生产和加工压接和穿刺线束,即使在大批量生产时也能确保质量稳定。 在极小的空间内实现线与板的 W - B 连接。 ③ JST 采用专业的穿刺式压接技术,即使使用极细的导线(最小可压接导线为 AWG #36),也能确保稳定的质量。 可压接的线束最小长度为 30mm,最大长度为 300mm。
超小型压接和穿刺连接器是指用于机器内部布线的线对板 W-B 连接器,间距为 0.6mm、0.8mm 和 1.0mm。 也可定制间距大于上述规格的 1.5 毫米压接式连接器线束。如有需要,请随时与我们联系。
JST 新推出高速10G-全能 USB type c 连接线 , UBH 系列 ,欢迎采购!
JST 连接器广泛应用于各行各业的各种产品中。请选择以下类别,了解它们的使用方式。
JST 连接器广泛应用于各行各业的各种产品中。请选择以下类别,了解它们的使用方式。
压着端子动画工具演示 -bct-8150
致力于电子接插件领域,
jst集团常年所积累的经验和技术力量,
保证了高品质的产品。