工具和机器


从压着工具到自动压接机,提供最适合的连接系统,是JST可信赖的证明。

CAM-M12B

自动压接机



JST-LINKS

线束产品图纸制作软件



T-860N

电动油压式压着工具(充电类型)


BCT-8150

电动油压式压着工具(充电类型)

应用实例

娱乐类设备

汽车

音像类设备

办公类设备

通信类设备

交通系统

家电

工业类设备

开发/可靠性试验


具体实例

应用实例 具体实例

在温度和湿度等环境中进行振动疲劳耐久性复合材料评估试验

温湿度箱

高温高湿条件下的耐久性评估实验

盐水喷雾测试仪

盐雾环境中表面处理的耐久性评估

气体喷雾试验机

腐蚀性气体(H2S、SO2、NO2)条件下的耐久性评估

热冲击试验机

反复评估高温和低温变化的耐久性

防水防雨试验机

防水连接器的防水和防雨测试评估

雾循环试验机

在多雾环境中进行泄漏/隔热降解/化学分解评估

冲击试验机

对运输和使用过程中的影响进行耐久性评估

高温老化试验机

对受轻微运动磨损的美瞳触片进行耐用性评估

高温老化试验机

长期暴露于高温高湿环境的加速评估

自动接触电阻测试仪

使用 4 端子法测量额定电流下的接触电阻

高频耐压试验机

商用频率以上范围的电压耐久性评估

放电金属试验机

连接器树脂部件放电燃烧试验评估

耐电压试验机

超高电压下连接器的绝缘损坏评估

绝缘电阻测试机

测量连接器绝缘材料(树脂)的绝缘电阻值

XRF 分析装置

分析和确定 RoHS、ELV 等法规环境中的有害物质

薄膜测厚仪

测量连接器电镀表面处理(锡、金等)的涂层厚度

共面性试验机

评估连接器回流加热过程中引脚的变化

网络分析仪

评估连接器的高频和高速传输特性,模拟实验

压力测试机

测量机械强度,如连接器的拉出力、锁定力和抗压强度

微弹性试验机

测量连接器接触点的弹性特性、接触力等 测量接插件接点部弹力特性、接触力等

扫描电子显微镜

确认连接器触点的表面状况和元素分析

激光显微镜

通过非接触方法测量连接器的尺寸和形状

3D 测量显微镜

在加热过程中测量连接器的尺寸和形状

工厂显微镜

测量连接器的尺寸

SMT 焊接测试机

表面贴装技术 (SMT) 产品焊接后的可焊性评估

N2 无铅回流焊接测试槽

通过大气和氮气环境下的加热和焊接测试评估表面贴装技术 (SMT) 产品

喷射式波峰焊实验槽

连接器(穿孔产品)插入基体后的焊接评估

表面粗糙度测试仪

通过接触法测量连接器的表面状况(凹度和凸度

傅立叶变换红外分析装置

利用变换红外光谱分析有机化合物

高压清洗试验机

防水连接器在高水压喷射下的耐久性评估

生产技术


超精密加工技术

能够制作凹槽宽度0.05mm,深度1.0mm间距为0.10mm的超精密加工技术产品。


组装接插件

JST为满足顾客需求,结合产品,短期内制作相应的组立机。


冲压加工用超精密模具

使用超硬材料。优良的耐久性,维护简单。


CNC模仿研削盘

以2/1000mm的精度加工极其复杂的形状。



组装接插件

JST为满足顾客需求,结合产品,短期内制作相应的组立机。


镀金加工

包括电镀工程也由我司完成。金属针的表面处理也万无一失。


NC形放电加工机

用于复杂的形状及切削困难的金属零部件加工





CNC模仿研削盘

以2/1000mm的精度加工极其复杂的形状。



超细微放电加工技术

0.1mm间距细槽加工后的零件照片。可加工更小、更尖锐的产品。即使是再简单的形状如果有一点点不良也能表现出来的高难度加工。



电极用机械加工中心

制作用于放电加工、复杂3维形状的电极机械加工中心。