全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 汽车连接器 >产品系列 >> JSRC connector
系列说明
0.64 mm wire-to-unit connector with rigid design and spring lock mechanism. Spring force prevents incomplete mating during the mating process and keeps constant rigid connection between unit and female connector
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.