全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 灼热丝750℃连接器 >产品系列 >> YL connector (Meets glow wire testing standards)
系列说明
This is a 4.5 mm pitch, wire-to-wire connector that comes with glow-wire compliant housing material and allows the use of retainers.
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.