所有产品 >> 产品类别 >> 压着连接器(线对板连接器) >产品系列 >> GH 连接器
系列说明
GH 系列是间距为 1.25 毫米的线对板连接器,具有安全锁定功能。它适用于高密度应用中各种电气和电子设备的内部连接。低插入力触点使插配更加容易,并具有积极的咔嗒触感,提供高度可靠的连接。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 1.25 毫米 |
电流 | 1 A (awg #26) |
电压 | 50V |
锁 | 外锁(安全锁),中锁(安全锁) |
配合辅助 | 抠像 |
配接方向 | 顶部入口,侧面入口 |
PC 板安装 | SMT |
质量特征 | 体积小,节省空间 |
标准 | UL, CSA |