所有产品 >> 产品类别 >> 压着连接器(线对板连接器) >产品系列 >> PA 连接器(PA 系列)
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 2 毫米 |
电流 | 3 A (awg #22) |
电压 | 250V(标准タイプ) 100V (リテーナ対応タイプ) |
连接变化(兼容性) | 可提供线对线类型 |
锁 | 外锁(安全锁),中锁(安全锁) |
配接方向 | 顶部入口、侧面入口、底部入口 |
PC 板安装 | DIP(通孔),SMT |
固定器 | 固定器 |
标准 | UL |