所有产品 >> 产品类别 >> 压着连接器(线对板连接器) >产品系列 >> PH 连接器
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 2 毫米 |
电流 | 2 A (awg #24) |
电压 | 100V |
连接变化(兼容性) | 提供兼容的 IDC 连接器 |
锁 | 摩擦锁 |
配接方向 | 顶部入口,侧面入口 |
PC 板安装 | DIP(通孔),SMT |
质量特征 | 小巧、节省空间、薄型、低背 |
标准 | UL、TÜV |