所有产品 >> 产品类别 >> 压着连接器(线对板连接器) >产品系列 >> PSI 连接器(大电流规格 D 型)
系列说明
这是一种板对线连接器。采用低插入力触点,操作性极佳。该连接器带有安全锁定装置,具有防止反向插入的机制。
通过使用高导电材料,实现了适用于大电流的连接器。
通过采用钥匙形状和多种颜色的外壳,考虑到了防止与传统 PSI 连接器错配的功能。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 8 毫米 |
电流 | 15 A(3 个电路,不含第 2 个引脚) |
电压 | 600V |
锁 | 内锁(安全锁),中锁(安全锁) |
配接方向 | 顶级条目 |
PC 板安装 | DIP(通孔) |
标准 | UL、CSA、TÜV |