所有产品 >> 产品类别 >> 压着连接器(线对板连接器) >产品系列 >> SH 连接器
系列说明
SH 是全球首款 1.0 mm 间距压接式连接器。它采用线对板配置,结构紧凑,外形小巧。当使用直径较小的导线时,它与外壳喷枪的独特接触啮合为接触插入过程提供了出色的性能。此外,SH 触点采用高压触点设计,具有出色的触点可靠性,可提供可靠的连接。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 1 毫米 |
电流 | 1 A (awg #28) |
电压 | 50V |
连接变化(兼容性) | 提供兼容的 IDC 连接器 |
锁 | 摩擦锁 |
配接方向 | 顶部入口,侧面入口 |
PC 板安装 | SMT |
质量特征 | 体积小,节省空间 |
标准 | UL, CSA |