全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 压着连接器(线对板连接器) >产品系列 >> SHL 连接器
系列说明
这是一款 1.0 mm 间距的超薄线对板连接器,适用于更薄、更小的设备,普通型的安装高度为 1.8 mm,偏置型的安装高度为 1.4 mm。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.