所有产品 >> 产品类别 >> 压着连接器(线对板连接器) >产品系列 >> XH 连接器
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 2.5 毫米 |
电流 | 3 A (awg #22) |
电压 | 250V |
连接变化(兼容性) | 提供兼容的 IDC 连接器 |
锁 | 摩擦锁 |
配接方向 | 顶部入口,侧面入口 |
其他 | 径向绑带 |
PC 板安装 | DIP(通孔),SMT |
质量特征 | 体积小,节省空间 |
标准 | UL、CSA、TÜV |