所有产品 >> 产品类别 >> 压着连接器(线对板连接器) >产品系列 >> ZPD 连接器
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 1.5 毫米 |
电流 | 2 A(10 至 30 电路,AWG #24) 1.5 A(32 至 40 电路,AWG #24) |
电压 | 100V |
阵列(插入部分) | 双排 |
锁 | 外锁(安全锁),中锁(安全锁) |
配接方向 | 顶部入口,侧面入口 |
PC 板安装 | SMT |
标准 | UL, CSA |