全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> FFC/FPC 连接器 >产品系列 >> FLZ 连接器
系列说明
这是一款间距为 0.5 mm 的紧凑型 FFC/FPC 连接器,安装高度为 2 mm。它采用零插入力(ZIF)连接,可有效提高耐磨性和插拔寿命。它提供正常(上触点型)和反向(下触点型)两种连接类型,有助于提高设计过程的灵活性。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.