所有产品 >> 产品类别 >> 压接连接器(线对板连接器) >产品系列 >> HR 连接器(IDC 型)
系列说明
这种薄型 2.5 mm 间距连接器是一种用于 PC 板的 IDC 型连接器。它融合了 EH 和 PH 等压接式连接器以及 NR、DR 和 DB 等 IDC 型连接器的技术。采用与电路板垂直的直插方式,可实现高密度布线。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 2.5 毫米 |
电流 | 2 A (awg #24) |
电压 | 250V |
连接变化(兼容性) | 可提供兼容的压接连接器 |
锁 | 摩擦锁 |
配接方向 | 顶部入口,侧面入口 |
其他 | 径向绑带 |
PC 板安装 | DIP(通孔) |
质量特征 | 薄型轮廓 |
标准 | UL, CSA |