所有产品 >> 产品类别 >> 带状电缆连接器 >产品系列 >> RA 连接器(IDC 型,镀金)
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 2.54 毫米 |
电流 | 1 A (awg #28) |
电压 | 300V |
连接变化(兼容性) | 可提供兼容的压接连接器 |
锁 | 外锁(安全锁) |
配合辅助 | 锁定杆可减少插入力 |
配接方向 | 顶部进入式,侧面进入式 |
其他 | 配合 |
PC 板安装 | DIP(通孔) |
标准 | UL、CSA、MIL |
钢丝抽屉 | 侧面 |
布线类型 | 绝缘位移连接器 |