所有产品 >> 产品类别 >> 压接连接器(线对板连接器) >产品系列 >> SUR 连接器
系列说明
全球首款 0.8 mm 间距线对板绝缘位移连接器。侧入式安装到 PC 板上后,深度仅为 3.9 毫米,高度仅为 1.75 毫米;顶入式深度仅为 2.2 毫米,高度仅为 3.9 毫米。与传统的 1.0 mm 间距 SSR 连接器相比,34%(侧入式)减少了占用电路板的空间。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 0.8 毫米 |
电流 | 0.5 A (awg #32) 0.2 A (awg #36) |
电压 | 30V |
连接变化(兼容性) | 可提供兼容的压接连接器 |
锁 | 摩擦锁 |
配接方向 | 顶部入口,侧面入口 |
PC 板安装 | SMT |
质量特征 | 体积小,节省空间,外形低矮 |
标准 | UL, CSA |