所有产品 >> 产品类别 >> 压接连接器(线对板连接器) >产品系列 >> XAF 连接器
系列说明
XAF 连接器是一种绝缘位移插座连接器,与现有的 XA 连接器压接外壳(插头外壳)兼容。用于线对线连接的浸渍型、SMT 型和高箱型针座或插座外壳可与 XAF 连接器配对使用,并可根据应用提供多种连接方式。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 2.5 毫米 |
电流 | 3 A (awg #22) |
电压 | 150V |
连接变化(兼容性) | 提供兼容压接连接器,兼容 IDC 插座 |
锁 | 外锁(安全锁) |
配接方向 | 顶部入口,侧面入口 |
其他 | 适用于灌封工艺 |
PC 板安装 | DIP(通孔),SMT |
固定器 | 固定器 |
标准 | UL, CSA |