所有产品 >> 产品类别 >> 压接连接器(线对板连接器) >产品系列 >> ZR 连接器
系列说明
这是一款用于线对板应用的 1.5 mm 间距 IDC 连接器,安装高度为 5.5 mm,厚度为 3.5 mm,在使用顶部插入式连接器时具有结构紧凑、节省空间的优势。ZR 连接器与 IDC 插座的双 U 型插槽触点设计、三点夹紧功能和优化设计的导线夹线套形成了独特的协同效应。此外,全罩式针座可确保安全耐用的连接,同时降低应力和错位的风险。这种连接器系统不仅结构紧凑,而且为您的互连要求提供了高度可靠的解决方案。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 | 1.5 毫米 |
电流 | 0.7 A (awg #28) |
电压 | 50V |
连接变化(兼容性) | 可提供兼容的压接连接器 |
锁 | 摩擦锁 |
配接方向 | 顶部入口,侧面入口 |
PC 板安装 | DIP(通孔),SMT |
质量特征 | 体积小,节省空间 |
标准 | UL, CSA |