全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 其他连接器(含针座) >产品系列 >> BC 机头
系列说明
这种紧凑型针座间距为 2.0 毫米,专为板对板直接连接而设计。有两种类型:顶部插入式和侧面插入式。除 BC 针座外,JST 还提供间距为 2.5 mm 和 2.54 mm 的 SB 针座。本产品目录仅列出了标准规格。如需特殊规格,请联系 JST。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.