全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 线对线连接器 >产品系列 >> FAH 连接器
系列说明
这是一款线对线连接器,最大额定电流为 50 A。它是一种坚固耐用、一触即发、可断开的连接器,适用于大电流应用。此外,公母触头具有相同的结构和设计。插片和插座外壳都有手指保护装置,可防止触电。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.