全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 线对线连接器 >产品系列 >> JFA 连接器 J5000 系列(线对线)
系列说明
该连接器单回路(使用 AWG #8)可承受高达 50 A 的大电流。J5200 系列双排型的 4 和 6 电路可选择插座外壳的批量插入或模块类型。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.