全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 线对线连接器 >产品系列 >> JFA 连接器 JFA-M 系列(金属外壳)
系列说明
这是一款防水金属外壳 I/O 接口连接器,可与 JFA 连接器 J2000 系列和 J300 系列触头模块化组合使用。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.