全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 线对线连接器 >产品系列 >> PAL 连接器(PA 系列)
系列说明
This is a plug type crimp style connector for wire-to-wire in the 2.0 mm pitch PA family connectors with secure locking device. Two types connector such as a panel lock with retainer mountable type and a free hanging type can be prepared.
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.