全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 线对线连接器 >产品系列 >> TZW 连接器(CZ 系列)
系列说明
这些是单排/双排单元,用于连接绝缘位移型 CZ/CZW 连接器或间距为 1.5 mm 的压接型 CZH/CZHW 连接器中的每个插座。这些单元提高了设备内部布线设计的自由度。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.