全球的技术领导者都依赖 JST 连接器来实现他们的创新。
所有产品 >> 产品类别 >> 线对线连接器 >产品系列 >> ZOM 连接器
系列说明
这是一种小型线对线单排连接器,间距为 1.5 毫米。它不仅结构紧凑,适用于空间有限的应用场合,而且在连接插头和插座时能提供清晰的插配和锁定感觉。此外,ZOM 系列配有低插入力触点,可提高插拔连接器时的操作性。.
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.