全球各地的科技領導者都依靠 JST 連接器將他們的創新理念付諸實踐。.
所有產品 >>產品類別 >> 卡片邊緣連接器 >產品系列 >> RSXA 連接器
系列簡介
The RSXA connector is a card-edge type insulation displacement connector that conforms to the RAST 2.5 standard.
要購買此產品, 尋找分銷商或代理商 在你所在的地區。您也可以索取免費試用包。如果您有任何疑問,請致電 (800) 947-1110.