所有产品 >> 产品类别 >> 压着连接器(线对板连接器) >产品系列 >> LBT 连接器 A 型
系列说明
该连接器用于连接锂聚合物电池或连接 DC-IN,具有优先于连接信号电路的电源电路连接顺序结构,明确划分了信号电路和电源电路。
此外,该连接器采用热辐射结构,外形小巧(节省空间),适用于大电流。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
间距 |
电流 | 8 A(供电电路,AWG #20) 0.5 A(信号电路,AWG #28) |
电压 | 50V |
混合动力 | 混合式(电源和信号) |
锁 | 摩擦锁 |
配接方向 | 侧面入口 |
其他 | 序列 |
PC 板安装 | SMT |
质量特征 | 低背、小巧、节省空间 |
标准 | UL |